ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンコー プラエビラM 黄 102201YE00-Y

サンコー プラエビラM 黄

通常単価(税別)
5,6974,962
税込単価
6,2675,458
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:8日目

【特長】・全高が低く、網目が細かく、耐熱性を有します。【商品仕様】・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:...

詳細を確認

ご注意

  • 火気厳禁

型番:

102201YE00-Y
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

102201YE00-Yの仕様・寸法情報

商品タイプ
ダンボールプラスチックコンテナ
材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
その他
容量(L)
21.4
外形間口(mm)
1210
外形奥行(mm)
603
外形高さ(mm)
47
色詳細
イエロー
有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
1138×561×28
質量(g)
1670.000
トラスココード
217-5295
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
102201YE00-Y
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,6974,962
( 5,458 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・全高が低く、網目が細かく、耐熱性を有します。
【商品仕様】
・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:1210×603×47
・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:1138×561×28
・内容量(L):21.4
・松茸乾燥用
・ネスティング高さ(mm):16
・質量:1670g
【材質/仕上】
・ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 火気厳禁

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンコー プラエビラM 黄の型番102201YE00-Yのページです。 型番102201YE00-Yに関する仕様情報を記載しております。
サンコー プラエビラM 黄のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンコー プラエビラM 黄
ミルククレートM
リス ST型コンテナーST-M9A 黄
サンコー スリムパッククレートMSー40 黄
リス トレーコンテナーT-48 黄
リス トレーコンテナーT-20 黄
メーカー三甲三甲岐阜プラスチック工業三甲岐阜プラスチック工業岐阜プラスチック工業
通常価格5,6972,9501,4372,5163,0712,388
通常出荷日8日目8日目6日目8日目7日目7日目
商品タイプダンボールプラスチックコンテナダンボールプラスチックコンテナ-ダンボールプラスチックコンテナ--
材質(本体)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)-ポリプロピレン(PP)--
その他その他-その他--
容量(L)21.4--12.7--
外形間口(mm)1210--389--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダンボールプラスチックコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト