17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ホワイティ温湿度計 1022-00
  • ホワイティ温湿度計

ホワイティ温湿度計

通常単価(税別)
3,400
税込単価
3,740
通常出荷日:1日目

【特長】・シンプルなデザインと見やすい表示板がモダンな印象を与える温湿度計です。【用途】・お部屋のイン...

詳細を確認
  • 測定温度範囲 (℃)
    -20~40
  • 温度最小表示 (℃)
    10~90
  • トラスココード
    857-0549
  • JANコード
    4974425397501
  • 質量(g)
    138.000
  • 材質1
    本体材質:ABS樹脂+ガラス(透明板)

型番:

1022-00
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1022-00の仕様・寸法情報

測定温度範囲(℃)
-20~40
温度最小表示(℃)
10~90
トラスココード
857-0549
JANコード
4974425397501
質量(g)
138.000
材質1
本体材質:ABS樹脂+ガラス(透明板)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
1022-00
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,400
( 3,740 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シンプルなデザインと見やすい表示板がモダンな印象を与える温湿度計です。
【用途】
・お部屋のインテリアとしても最適です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ホワイティ温湿度計の型番1022-00のページです。 型番1022-00に関する仕様情報を記載しております。
ホワイティ温湿度計のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホワイティ温湿度計
ルームメイト温湿度計
ソフィア温湿度計
防水型放射温度計
冷蔵庫用温度計チェッカーメイト
防水型デジタル温度計 HACCP機能
メーカー佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所
通常価格3,4003,8003,00013,7004,8709,900 -
通常出荷日1日目7日目7日目4日目4日目1日目
測定温度範囲(℃)-20~405~39-26~46-60~550-40~50 / -40~50-
温度最小表示(℃)10~90120.12-
トラスココード857-0549805-1070805-1069149-6949838-2018-
JANコード49744253975014974425397600497442540300449744258269024974425057108-
質量(g)138.000138.00085.00019670.000-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト