ファクトリーサプライ用品技術窓口

アイケー プレス製運搬車 折畳み式ハンドブレーキ付エコ台車 740×480×145 101HBECO

アイケー プレス製運搬車 折畳み式ハンドブレーキ付エコ台車 740×480×145

通常単価(税別)
27,605
税込単価
30,366
通常出荷日:39日目

【特長】・環境対応エコタイプ折畳み式ハンドブレーキ付台車です。【用途】・倉庫・食品工場【商品仕様】・7...

詳細を確認
  • JANコード
    4945702171121
  • 質量 (g)
    15500.0
  • 材質1
    荷台:スチール●マット:オレフィン系エラストマー●ハンドル:スチール●ハンドル表面処理:粉体塗装●キャスター金具:スチール●車輪:ゴム

ご注意

  • 均等荷重以上載せないで下さい。
  • 人を載せないで下さい。
  • 高い位置から荷物を落とさないで下さい。
  • 台車が完全に停止してからハンドルから手を放して下さい。
  • 均等荷重以上載せないで下さい。 人を載せないで下さい。 高い位置から荷物を落とさないで下さい。 台車が完全に停止してからハンドルから手を放して下さい。

型番:

101HBECO
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

101HBECOの仕様・寸法情報

JANコード
4945702171121
質量(g)
15500.0
材質1
荷台:スチール●マット:オレフィン系エラストマー●ハンドル:スチール●ハンドル表面処理:粉体塗装●キャスター金具:スチール●車輪:ゴム
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 39日以内

型番リスト

表示件数
型番
101HBECO
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,605
( 30,366 )
39日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・環境対応エコタイプ折畳み式ハンドブレーキ付台車です。
【用途】
・倉庫
・食品工場
【商品仕様】
・740×480×145(mm)H850(mm)
・折り畳みハンドルタイプ
・ハンドブレーキ付
・JANコード:4945702171121
・質量:15.5kg
【材質/仕上】
・荷台:スチール
・マット:オレフィン系エラストマー
・ハンドル:スチール
・ハンドル表面処理:粉体塗装
・キャスター金具:スチール
・車輪:ゴム

ご注意

  • 均等荷重以上載せないで下さい。
  • 人を載せないで下さい。
  • 高い位置から荷物を落とさないで下さい。
  • 台車が完全に停止してからハンドルから手を放して下さい。
  • 均等荷重以上載せないで下さい。 人を載せないで下さい。 高い位置から荷物を落とさないで下さい。 台車が完全に停止してからハンドルから手を放して下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アイケー プレス製運搬車 折畳み式ハンドブレーキ付エコ台車 740×480×145の型番101HBECOのページです。 型番101HBECOに関する仕様情報を記載しております。
アイケー プレス製運搬車 折畳み式ハンドブレーキ付エコ台車 740×480×145のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アイケー プレス製運搬車 折畳み式ハンドブレーキ付エコ台車 740×480×145
アイケー プレス製運搬車 制動式ハンドブレーキ付
アイケー ハンドブレーキ台車
アイケー 樹脂製コンパクトハンドブレーキ付台車
アイケー 樹脂製ミニ台車
アイケー ワイド台車無音キャスター付
メーカー石川製作所石川製作所石川製作所石川製作所石川製作所石川製作所
通常価格27,60522,69313,40411,3836,42225,028
通常出荷日39日目8日目8日目4日目9日目4日目
JANコード494570217112149457021030094945702101005494570280004549457028000214945702013100
質量(g)15500.027000.013000.06000.04300.026000
材質1荷台:スチール●マット:オレフィン系エラストマー●ハンドル:スチール●ハンドル表面処理:粉体塗装●キャスター金具:スチール●車輪:ゴム荷台:スチール、マット:塩化ビニール、ハンドル:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム荷台:スチール●マット:塩化ビニール●ハンドル:スチール●キャスター金具:スチール●車輪:ゴム荷台:ポリプロピレン(PP)荷台:ポリプロピレン(PP)荷台:スチール●マット:塩化ビニール●ハンドル:スチール●キャスター金具:スチール●車輪:ゴム

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

折りたたみハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト