ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

カクダイ シングルレバー用カートリッジ

カクダイ シングルレバー用カートリッジ 101-998
通常単価(税別)
4,9214,648
税込単価
5,4135,113
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:7日目

【商品仕様】・欧州呼称:Gガタ35ミリ・外径50ミリ前後の普及機種に使用・JANコード:4972353...

詳細を確認

型番:

101-998
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

101-998の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番欧州呼称パッケージサイズJANコードトラスココード質量
101-998Gガタ35ミリW95ミリXH125ミリXD52ミリ4972353018864807-413468g

型番リスト

表示件数
型番
101-998
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,9214,648
( 5,113 )
7日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・欧州呼称:Gガタ35ミリ
・外径50ミリ前後の普及機種に使用
・JANコード:4972353018864
・トラスココード:807-4134
・質量:68g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ シングルレバー用カートリッジの型番101-998のページです。 型番101-998に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ シングルレバー用カートリッジのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ シングルレバー用カートリッジ
カクダイ シングルレバー用カートリッジ
シングル混合栓
レバー自在水栓
ワンタッチレバー
カクダイ レバー式横形自在水栓
メーカーカクダイカクダイSANEI三栄水栓製作所三栄水栓製作所カクダイ
通常価格4,9213,77821,7999,6572,19010,957
通常出荷日7日目8日目7日目4日目2日目9日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト