ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

カクダイ シングルレバー用カートリッジ

カクダイ シングルレバー用カートリッジ 101-981
通常単価(税別)
3,778
税込単価
4,156
通常出荷日:8日目

【商品仕様】・欧州呼称:GXガタ35ミリ・洗面用2穴シングルレバーに使用・パッケージサイズ W85ミリ...

詳細を確認

型番:

101-981
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

101-981の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
101-981
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,778
( 4,156 )
8日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・欧州呼称:GXガタ35ミリ
・洗面用2穴シングルレバーに使用
・パッケージサイズ W85ミリXH125ミリXD45ミリ※他社製品シングルレバーのホシュウについてはP.308・309参照
・JANコード:4972353101832
・トラスココード:807-4132
・質量:73g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ シングルレバー用カートリッジの型番101-981のページです。 型番101-981に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ シングルレバー用カートリッジのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ シングルレバー用カートリッジ
カクダイ シングルレバー用カートリッジ
シングル混合栓
レバー自在水栓
ワンタッチレバー
カクダイ レバー式横形自在水栓
メーカーカクダイカクダイSANEI三栄水栓製作所三栄水栓製作所カクダイ
通常価格3,7784,92121,7999,6572,19010,957
通常出荷日8日目7日目7日目4日目2日目9日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト