17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スーパー工業 チューブカッター T(ミストチューブ用) 1014896001
  • スーパー工業 チューブカッター T(ミストチューブ用)

スーパー工業 チューブカッター T(ミストチューブ用)

  • 質量 (g)
    1000.0
  • トラスココード
    147-5785

型番:

1014896001
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1014896001の仕様・寸法情報

質量(g)
1000.0
トラスココード
147-5785

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
1014896001
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,219
( 10,141 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・チューブカッター T(ミストチューブ用)
・質量:1kg

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スーパー工業 チューブカッター T(ミストチューブ用)の型番1014896001のページです。 型番1014896001に関する仕様情報を記載しております。
スーパー工業 チューブカッター T(ミストチューブ用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパー工業 チューブカッター T(ミストチューブ用)
スーパー工業 チューブ10m(ミスト発生機用)
スーパー工業 チーズ T(ミスト発生機用)
スーパー工業 エルボ T(ミスト発生機用)
スーパー工業 カップリング T(ミスト発生機用)
スーパー工業 エンドプラグ T(ミスト発生機用)
メーカースーパー工業スーパー工業スーパー工業スーパー工業スーパー工業スーパー工業
通常価格9,21921,5926,1365,4005,7001,050
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
質量(g)1000.01000.0300.0300.0300.0300.0
トラスココード147-5785147-5794147-5829147-4262147-4293147-4292

噴霧システムカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト