17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スーパー工業 ライザーAsy(フレキシブル) 60cm(ミスト発生機用) 1014893225
  • スーパー工業 ライザーAsy(フレキシブル) 60cm(ミスト発生機用)

スーパー工業 ライザーAsy(フレキシブル) 60cm(ミスト発生機用)

通常単価(税別)
14,524
税込単価
15,976
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・ライザーAsy(フレキシブル)60cm(ミスト発生機用)・質量:1kg

  • 質量 (g)
    1000.0
  • トラスココード
    147-4274

型番:

1014893225
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1014893225の仕様・寸法情報

質量(g)
1000.0
トラスココード
147-4274

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
1014893225
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,524
( 15,976 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ライザーAsy(フレキシブル)60cm(ミスト発生機用)
・質量:1kg

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スーパー工業 ライザーAsy(フレキシブル) 60cm(ミスト発生機用)の型番1014893225のページです。 型番1014893225に関する仕様情報を記載しております。
スーパー工業 ライザーAsy(フレキシブル) 60cm(ミスト発生機用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパー工業 ライザーAsy(フレキシブル) 60cm(ミスト発生機用)
スーパー工業 バルブASY(ミスト発生機用)
スーパー工業 クイック-チーズASY(ミスト発生機用)
スーパー工業 クイックカプラオプションASY SUS SFS(ミスト発生機用)
スーパー工業 ボールコックオプションASY SUS SFS(ミスト発生機用)
スーパー工業 配管オプションASY SUS SFS(ミスト発生機用)
メーカースーパー工業スーパー工業スーパー工業スーパー工業スーパー工業スーパー工業
通常価格14,52454,6949,8213,6177,32750,654
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
質量(g)1000.0500.0500.01000.01000.01000.0
トラスココード147-4274147-4305147-5804147-4260147-4214147-5832

噴霧システムカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト