ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

テラオカ ステンレス薬品庫SМ型(下段)

テラオカ ステンレス薬品庫SМ型(下段) 10-1305-50
  • テラオカ ステンレス薬品庫SМ型(下段)
通常単価(税別)
182,858
税込単価
201,144
通常出荷日:4日目

【特長】・最もポピュラ-な薬品庫として広くご利用頂いております。・SG型(上段)と上下連結してご利用頂...

詳細を確認
  • 安全の為、床・壁固定をお願いします。
  • 安全の為、床・壁固定をお願いします。 
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
詳細を確認

型番:

10-1305-50
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

10-1305-50の仕様・寸法情報

質量(g)
43000.0
トラスココード
135-7725
材質1
本体、扉、棚板:ステンレスSUS304製
-
-

型番リスト

表示件数
型番
10-1305-50
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
182,858
( 201,144 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・最もポピュラ-な薬品庫として広くご利用頂いております。
・SG型(上段)と上下連結してご利用頂いております。
・下段SM型は2室に分かれており、コンテナでの試薬瓶の保管や器具、備品の管理、棚板を外せばガロン瓶を保管することもできます。
【用途】
・外寸:(W)900×(D)500×(H)900(mm)
【商品仕様】
・ステンレス薬品庫SМ型(下段)
・質量:43kg
【材質/仕上】
・本体、扉、棚板:ステンレスSUS304製
【セット内容/付属品】
・SM型(下段)とSG型(上段)とのセット品※但し上下段連結は、客先様の方で施行して頂きます。棚板枚数:SM型4枚/SG型2枚
・転倒防止金具(床固定用側面2箇所×2)※SG型(上段)とセットで購入して頂く場合は、上下連結金具側面1箇所×2※アンカ-ボルトは、含まれておりません。

ご注意

  • 安全の為、床・壁固定をお願いします。
  • 安全の為、床・壁固定をお願いします。 
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

テラオカ ステンレス薬品庫SМ型(下段)の型番10-1305-50のページです。 型番10-1305-50に関する仕様情報を記載しております。
テラオカ ステンレス薬品庫SМ型(下段)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テラオカ ステンレス薬品庫SМ型(下段)
テラオカ メディカルキャビネットAX-1(上下段セット)
テラオカ ス-パ-アネックス薬品庫ANX-200G
テラオカ ス-パ-アネックス薬品庫ANX-707MDL
テラオカ ス-パ-アネックス薬品庫ANX-701MDL
テラオカ 試薬瓶コンテナ-100TC-1
メーカーテラオカテラオカテラオカテラオカテラオカテラオカ
通常価格182,858447,243774,721380,000300,0003,719 -
通常出荷日4日目19日目19日目11日目19日目4日目
質量(g)43000.01050001950005900049000-
トラスココード135-7725135-6215135-7700135-3043135-6206-
材質1本体、扉、棚板:ステンレスSUS304製AX-2(上段)本体、扉枠、棚板:ステンレスSUS304製。扉:6.8mmワイヤ-入りガラス。・AX-3(下段)本体、扉、棚:ステンレスSUS304製。本体、扉枠、プレ-ト、引出し:ステンレスSUS304製・扉:6.8mm厚透明ガラス・ワイヤ-入り本体、扉、プレ-ト:ステンレスSUS304製本体、扉、棚板:ステンレスSUS304製本体:ポリプロピレン(PP)・仕切板:ポリプロピレン(PP)・カラ-:ブル-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト