ファクトリーサプライ用品技術窓口

テラオカ ス-パ-アネックス薬品庫ANX-707MDL 10-1301-22

テラオカ ス-パ-アネックス薬品庫ANX-707MDL

通常単価(税別)
380,000
税込単価
418,000
通常出荷日:11日目

【特長】・ダイヤルロックで薬品庫のセキュリティが更に向上しました。・スライドレ-ル式なので奥の試薬瓶も...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    保管庫
  • 間口(mm)
    820
  • 奥行(mm)
    525
  • 高さ(mm)
    900
  • 質量(g)
    59000
  • トラスココード
    135-3043
  • 材質1
    本体、扉、プレ-ト:ステンレスSUS304製

ご注意

  • 安全の為、床・壁固定をお願いします。 

型番:

10-1301-22
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

10-1301-22の仕様・寸法情報

商品タイプ
保管庫
間口(mm)
820
奥行(mm)
525
高さ(mm)
900
質量(g)
59000
トラスココード
135-3043
材質1
本体、扉、プレ-ト:ステンレスSUS304製
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
10-1301-22
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
380,000
( 418,000 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダイヤルロックで薬品庫のセキュリティが更に向上しました。
・スライドレ-ル式なので奥の試薬瓶も楽に取り出せます。
・壁際にも設置できます。(但し、床固定金具使用不可)
・別売の試薬瓶コンテナを使用すればコンテナ仕切り板の増減で100mL~1Lまでの容器保管が可能です。
【用途】
・外寸:(W)820×(D)525×(H)900(mm)
【商品仕様】
・ス-パ-アネックス薬品庫ANX-707MDL
・質量:59kg
【材質/仕上】
・本体、扉、プレ-ト:ステンレスSUS304製
【セット内容/付属品】
・プレ-ト:付属枚数/6枚(試薬瓶トレ-別売)
・取手一体型トレ-(レ-ル用クリップ穴加工済)
・レール:付属枚数/12本 スチール製アキュライドレ-ル ※写真の試薬瓶コンテナとポリ瓶は含まれません。
・転倒防止金具(側面各1箇所・天板2箇所)※アンカ-ボルト、ビス類は含まれておりません。

ご注意

  • 安全の為、床・壁固定をお願いします。 

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

テラオカ ス-パ-アネックス薬品庫ANX-707MDLの型番10-1301-22のページです。 型番10-1301-22に関する仕様情報を記載しております。
テラオカ ス-パ-アネックス薬品庫ANX-707MDLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テラオカ ス-パ-アネックス薬品庫ANX-707MDL
テラオカ ス-パ-アネックス薬品庫ANX-701MDL
テラオカ ス-パ-アネックス薬品庫ANX-200G
テラオカ ステンレス薬品庫SМ型(下段)
テラオカ メディカルキャビネットAX-1(上下段セット)
テラオカ 試薬瓶コンテナ-100TC-1
メーカーテラオカテラオカテラオカテラオカテラオカテラオカ
通常価格380,000300,000774,721182,858447,2433,719 -
通常出荷日11日目19日目19日目4日目19日目4日目
商品タイプ保管庫保管庫保管庫-保管庫その他
間口(mm)8209601010-910400
奥行(mm)525500629-500280
高さ(mm)9009001900-1800125
質量(g)590004900019500043000.0105000-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト