17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フードパン (コールドパン)  117P08

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

フードパン (コールドパン)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

117P08

2025年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・優れた耐衝撃性・耐寒性をそなえ、冷凍・冷蔵庫での食品保存などに最適です
・内部は丸みを帯びた形状で洗いやすく衛生管理に最適です
・HACCPに対応します
・中身の確認が容易なクリア素材です
・重ねて収納可能です
・色じみや焦げつきに強く、お手入れも簡単です
【用途】
・食材保管
・調理補助

ご注意

  • フタは別売です。

指定中の仕様・寸法情報

JANコード
0086876120981
トラスココード
778-4317
質量(g)
400.0
材質1
ポリカーボネート(PC)

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト