ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

シンガー ニトリルディスポ手袋 No.100【100個入り】

シンガー ニトリルディスポ手袋 No.100 100NBRSS
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,432
税込単価
2,675

耐久性に優れ、やぶれにくい粉つきタイプのニトリル手袋です。【特長】・耐油性、耐...

詳細情報を確認する
  • 使用用途
    使い捨て
  • 商品タイプ
    ニトリルゴム
  • サイズ
    SS
  • 全長 (cm)
    25
  • 手のひら周り (cm)
    16.0
  • 中指長さ (cm)
    7.4
  • 厚み (mm)
    0.12
  • JANコード
    4976366001240
  • トラスココード
    836-5277
  • あり(コーンスターチ)
  • 食品衛生法
    適合
  • 左右の区別
    左右兼用
  • ホワイト
  • 内容量
    100枚

型番:

100NBRSS
解除
    数量:
    パック (100個入り)

    100NBRSSの仕様・寸法情報

    使用用途
    使い捨て
    商品タイプ
    ニトリルゴム
    サイズ
    SS
    全長(cm)
    25
    手のひら周り(cm)
    16.0
    中指長さ(cm)
    7.4
    厚み(mm)
    0.12
    JANコード
    4976366001240
    トラスココード
    836-5277
    あり(コーンスターチ)
    食品衛生法
    適合
    左右の区別
    左右兼用
    ホワイト
    内容量
    100枚

    商品情報

    シンガー ニトリルディスポ手袋 No.100の特長


     

    パッケージ

    型番リスト

    表示件数
    型番
    100NBRSS

    内容量

    最小発注数量
    100枚
    1パック

    100個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,432
    ( 2,675 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    耐久性に優れ、やぶれにくい粉つきタイプのニトリル手袋です。
    【特長】
    ・耐油性、耐薬品性に優れています。
    ・突き刺し強度に優れています。
    【仕様】
    ・カラー:ホワイト
    ・材質:ニトリルゴム
    ・粉付き(コーンスターチ)
    ・左右兼用
    ・食品衛生法適合
    【主な用途】
    ・機械部品製造
    ・食品加工

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    シンガー ニトリルディスポ手袋 No.100の型番100NBRSSのページです。 型番100NBRSSに関する仕様情報を記載しております。
    シンガー ニトリルディスポ手袋 No.100のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    シンガー ニトリルディスポ手袋 No.100
    シンガー ニトリルディスポ手袋 ブルーロング
    ニトリルディスポ NO.220ブルーパウダーフリー
    シンガー シンガーニトリルウルトラライト
    使い捨て手袋 ニトリスト・タフ(100枚入)No.883
    使い捨て極薄手袋 100枚入
    メーカー宇都宮製作宇都宮製作宇都宮製作シンガー(宇都宮製作)ショーワグローブトラスコ中山
    通常価格2,4321,2442,0293,6651,926 -1,835
    通常出荷日1日目1日目2日目1日目〜在庫品1日目〜1日目
    使用用途使い捨て使い捨て作業用作業用使い捨て使い捨て
    商品タイプニトリルゴムニトリルゴムすべり止めニトリルゴムニトリルゴムニトリルゴム
    サイズSS-----
    全長(cm)2530.0----
    手のひら周り(cm)16.0-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ニトリルゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました