17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

両袖デスク (旧JISタイプ)

通常単価(税別)
77,06379,306
税込単価
84,76987,237
通常出荷日:8日目

オフィス・工場・会議室・店舗・展示会場など。組立式、旧JISタイプです。

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

質量(g)

天板色

鍵タイプ

段数(段)

最小発注数量
787-0680
63600.0
グレー
シリンダー錠
3
1個
787-0698
62600.0
グレー
シリンダー錠
3
1個
787-0701
58600.0
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
79,306
( 87,237 )
8日目
77,376
( 85,114 )
8日目
77,063
( 84,769 )
8日目

詳細情報

基本情報

オフィス・工場・会議室・店舗・展示会場など。
組立式、旧JISタイプです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

両袖デスク (旧JISタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
両袖デスク (旧JISタイプ)
片袖デスク(旧JISタイプ) 100G-N
脇デスク コードホールなし
スクエアテーブル
両袖デスク 50シリーズ
片袖デスク 50シリーズ ホワイト
メーカートヨスチールトヨスチールトヨスチールトヨスチールトヨスチールトヨスチール
通常価格77,063-42,323 -34,361 -167,187 -81,547 -54,726 -
通常出荷日8日目8日目8日目1日目4日目4日目
種類両袖片袖両袖片袖
材質1天板:スチール、メラミン化粧板天板:スチール、メラミン化粧板天板:スチール、メラミン化粧板天板:メラミン化粧板、パーチクルボードスチールスチール
材質2幕板・脚部:スチール(粉体塗装)幕板・脚部:スチール(粉体塗装)幕板・脚部:スチール(粉体塗装)脚:スチール(粉体塗装)--
材質3脚下:ABSカバー脚下:ABSカバー脚下:ABSカバーコードホールカバー:ABS樹脂--
グリーン購入法適合品適合適合適合-適合適合

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト