17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

脇デスク コードホールなし

通常単価(税別)
34,36136,538
税込単価
37,79740,192
通常出荷日:8日目

【特長】・クラシックデスク100Gシリーズの脇デスクです。【用途】・オフィス・工場・会議室・店舗・展示...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

質量(g)

天板色

タイプ

鍵タイプ

段数(段)

最小発注数量
787-0663
24600.0
グレー
脇机
シリンダー錠
2
1個
787-0671
25100.0
-
-
-
3
1個
787-0744
24600.0
グレー
脇机
シリンダー錠
2
1個
787-0752
26100.0
グレー
脇机
シリンダー錠
3
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,088
( 39,697 )
8日目
34,361
( 37,797 )
8日目
36,538
( 40,192 )
8日目
34,476
( 37,924 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クラシックデスク100Gシリーズの脇デスクです。
【用途】
・オフィス・工場・会議室・店舗・展示会場など。
【材質】
・天板:スチール、メラミン化粧板
・幕板・脚部:スチール(粉体塗装)
・脚下:ABSカバー
・袖箱:スチール(粉体塗装)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

脇デスク コードホールなしのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
脇デスク コードホールなし
両袖デスク (旧JISタイプ)
片袖デスク(旧JISタイプ) 100G-N
スクエアテーブル
脇デスク(50シリーズ)3段 50CNL-047BWW
平デスク(H=720) ホワイト
メーカートヨスチールトヨスチールトヨスチールトヨスチールトヨスチールトヨスチール
通常価格34,361-77,063 -42,323 -198,225 -36,367 -43,290 -
通常出荷日8日目8日目8日目1日目4日目4日目
種類両袖片袖
材質1天板:スチール、メラミン化粧板天板:スチール、メラミン化粧板天板:スチール、メラミン化粧板天板:メラミン化粧板、パーチクルボード-スチール
材質2幕板・脚部:スチール(粉体塗装)幕板・脚部:スチール(粉体塗装)幕板・脚部:スチール(粉体塗装)脚:スチール(粉体塗装)--
材質3脚下:ABSカバー脚下:ABSカバー脚下:ABSカバーコードホールカバー:ABS樹脂--
グリーン購入法適合品適合適合適合--適合

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト