17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

カゴ車 イージーコンテナー (観音扉・床板スチールタイプ)

カゴ車 イージーコンテナー (観音扉・床板スチールタイプ)

通常単価(税別)
39,78766,667
税込単価
43,76673,334
通常出荷日:5日目

【特長】・折りたたみ収納が可能なため、余計なスペースを取りません・高積みが可能で空間スペースを有効利用...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

質量(g)

有効内寸(mm)長さ×幅×高さ

外形寸法(mm)幅

最小発注数量
106-9615
4976840105129
59000.0
890×740×1470
950
1個
106-9612
4976840105136
61000.0
1040×740×1470
1100
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
39,787
( 43,766 )
5日目
66,667
( 73,334 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・折りたたみ収納が可能なため、余計なスペースを取りません
・高積みが可能で空間スペースを有効利用できます
・オフィス・店舗・工場まで、幅広く使えます
【用途】
・形状の定まらない商品の輸送/保管に
・運搬用/陳列棚/仕分け棚/保管棚に
・製造業/物流/運搬業などの倉庫用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カゴ車 イージーコンテナー (観音扉・床板スチールタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カゴ車 イージーコンテナー (観音扉・床板スチールタイプ)
HONKO 華荷カーゴKC-01S
スチール製カゴ台車 観音扉
鋼製カゴ車 ロールコンビテナー(観音扉付・床板スチール製)
ロールボックス(観音扉仕様 スチールゴム車)
カーゴプレスタ 観音扉付き
メーカー本宏製作所本宏製作所ミスミヤマト・インダストリーテックサス(旧本庄厨房機器製作所)ワコーパレット
通常価格39,787-127,13638,586 -45,359195,735 -47,880 -
通常出荷日5日目5日目5日目〜2日目16日目〜4日目〜
商品タイプカゴ車その他台車カゴ車カゴ車-カゴ車
本体材質スチール製アルミ製スチール製スチール製-スチール製
均等荷重(kg)500-500500500500
本体/オプション本体本体本体本体-本体
外形寸法(mm)高さ1700-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カゴ車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト