ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 39日以内

ソケットレンチセット(差込角19.0mm)メタルケース入り

ソケットレンチセット(差込角19.0mm)メタルケース入り 1002Z
通常単価(税別)
278,600
税込単価
306,460
通常出荷日:39日目

【特長】・差込角19mmの12角(12ポイント)標準ソケットセットです【用途】・産業機械・建機・大型車...

詳細を確認

型番:

1002Z
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1002Zの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
1002Z
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
278,600
( 306,460 )
39日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・差込角19mmの12角(12ポイント)標準ソケットセットです
【用途】
・産業機械・建機・大型車両

商品情報

商品仕様

【型番:1002Z】
・差込角(mm):19.0
・ソケット内容(mm):12角:22、24、27、30、32、36、38、41、46、50、55、60
・ハンドル内容:ラチェットヘッド1016、スライドヘッド1015-1、ハンドルバー1014(500mm)、エクステンションバー1017-8(200mm)、1018(400mm)、ユニバーサルジョイント1021

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ソケットレンチセット(差込角19.0mm)メタルケース入りの型番1002Zのページです。 型番1002Zに関する仕様情報を記載しております。
ソケットレンチセット(差込角19.0mm)メタルケース入りのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソケットレンチセット(差込角19.0mm)メタルケース入り
インパクト用ソケット (差込角19.0mm)
インチサイズソケットレンチセット(差込角12.7mm)ケース入り
ラチェットハンドル(差込角19.0mm)
インパクトレンチ用 ソケット(ロングタイプ) 差込角19.0mm
エクステンションバー(差込角19.0mm)
メーカーHAZETトップ工業HAZETKOKEN 山下工業研究所ミトロイKOKEN 山下工業研究所
通常価格278,6004,350125,70013,485 -3,236 -3,440 -
通常出荷日39日目1日目39日目4日目7日目1日目〜

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト