ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ スチール製カゴ台車 (樹脂製底板)【1~5個入り】 |
|
ミスミ スチール製カゴ台車【1~5個入り】 |
|
ミスミ スチール製カゴ台車 中間棚【1~5個入り】 |
|
サカエ 板台車 |
|
ミスミ 小型樹脂製静音二段台車 |
|
ミスミ ミスミ コンテナ台車 アルミカート PUキャスター【1~5個入り】 |

【特長】・スチール製より約25%軽量化し、特殊構造で強さも保つ、今までにない商...
詳細情報を確認する【特長】
・スチール製より約25%軽量化し、特殊構造で強さも保つ、今までにない商品です。
【商品仕様】
・色相:グレー
・質量:4.6kg
【材質/仕上】
・P.P製

ワコーパレット
カーゴプレスタ 観音扉付き

ワコーパレット
カーゴプレスタ(床板プラスチック製)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
パーツケース ポケットサイズ(仕切なしタイプ)
4.9通常価格(税別):94円~

フルプラ
ジェットオイラー スーパー型
4.8通常価格(税別):394円

ミスミ
ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm
4.6通常価格(税別):5,838円~

E-Value
荷締ベルト 25mm×6m
4.6通常価格(税別):778円

RUD
回転アイボルト スターポイント キーなし メートル並目 VRS
4通常価格(税別):11,456円~

トラスコ中山
TRUSCO 気泡緩衝材(紙管レスタイプ)
1通常価格(税別):2,091円~

DENSAN
デンサン ケーブルタイホルダー
0通常価格(税別):2,361円

水本機械製作所
スナップフック BW型 ステンレス(SUS304)
0通常価格(税別):570円~

サカエ
CSパールワゴン(中量タイプ・フロアストッパー付)
0通常価格(税別):38,574円~