ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

切削盤用 CX205X6.4X31.75

通常単価(税別)
9,2868,250
税込単価
10,2159,075
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・CX、CXY砥材使用 ニューセラミックス砥材を使用し、高硬度鋼の研削や焼入鋼の高能率研削に使...

詳細を確認
  • 誤った使い方をした場合、砥石が破壊して、死亡または重傷をまねく恐れがあります。製品に添付の検査表にある「警告」の内容を必ず守ってください。

型番:

1000E20300
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1000E20300の仕様・寸法情報

粒度(#)
120
外径(mm)
205
穴径(mm)
31.75
形状(号)
平形(1号)
硬度(結合度)
K
結合剤
V
JANコード
4962356753046
トラスココード
825-6180
砥粒
CX
最高使用周速度
40m/s
重量(g)
500.0
材質1
砥材、ビトリファイド結合材
使用工具
研削盤用

型番リスト

表示件数
型番
1000E20300

粒度(#)

JANコード

トラスココード

最小発注数量
120
4962356753046
825-6180
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,2868,250
( 9,075 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・CX、CXY砥材使用 ニューセラミックス砥材を使用し、高硬度鋼の研削や焼入鋼の高能率研削に使用します。主に精密研削で使用し、円筒研削、金型研削、工具研削を高能率で行えます。
【用途】
・適用被削材:SCr、SKH、SCMなど。
・SCr、SKH、SCMなど

ご注意

  • 誤った使い方をした場合、砥石が破壊して、死亡または重傷をまねく恐れがあります。製品に添付の検査表にある「警告」の内容を必ず守ってください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

切削盤用 CX205X6.4X31.75の型番1000E20300のページです。 型番1000E20300に関する仕様情報を記載しております。
切削盤用 CX205X6.4X31.75のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
切削盤用 CX205X6.4X31.75
切削盤用 CXY405X50X127
CX砥石 両ドビテール形
CXY砥石 さら形
CX砥石 片へこみ形
SPW砥石 精密研削加工用
メーカーノリタケノリタケノリタケノリタケノリタケテイケン
通常価格9,28672,3698,3755,6558,3633,356
通常出荷日4日目4日目5日目4日目6日目9日目
外径(mm)205405180150180180
穴径(mm)31.7512731.7531.7531.7531.75
形状(号)平形(1号)平形(1号)両ドビテール(10号)さら形(12号)片へこみ形(5号)平形(1号)
硬度(結合度)KHJK--
結合剤VV---V
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

平面研削砥石カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト