17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

英語ステッカー標識 120×200mm【5個入り】

通常単価(税別)
2,884
税込単価
3,172
通常出荷日:1日目

【特長】・英語と日本語の2ヶ国語が表記されたステッカーです。・別売のイラスト付ステッカーと併用してご使...

詳細を確認
  • 質量(g)
    34.000
  • 材質1
    基材:PET
  • 材質2
    粘着剤:アクリル系

型番:

099136
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (5個入り)

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • サイズ:120×200mm
  • 材質:PETステッカー

外形図

防犯パトロール用ベスト・タスキ 外形図

099114

099136の仕様・寸法情報

JANコード
4932134128984
トラスココード
814-9242
質量(g)
34.000
材質1
基材:PET
材質2
粘着剤:アクリル系
-
-

絞り込み条件

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
099136

JANコード

トラスココード

最小発注数量
4932134128984
814-9242
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,884
( 3,172 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・英語と日本語の2ヶ国語が表記されたステッカーです。
・別売のイラスト付ステッカーと併用してご使用ください。
【用途】
・当該情報の明示(指示)に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

英語ステッカー標識 120×200mmの型番099136のページです。 型番099136に関する仕様情報を記載しております。
英語ステッカー標識 120×200mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
英語ステッカー標識 120×200mm
無災害記録板
デジタル式無災害記録表
無災害記録板 413101
短冊型安全標識 120x360mm アルミ
短冊型安全標識 360x120mm アルミ
メーカー日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社
通常価格2,88428,22428,80028,8002,4002,336
通常出荷日1日目1日目4日目1日目4日目〜1日目〜
質量(g)34.0002400.02200.01900.0112.000112.000
材質1基材:PET本体:スチール本体:PET樹脂、木材本体:PET樹脂、スチール--
材質2粘着剤:アクリル系枠:アルミ数字札:ABS樹脂マグネット:塩素化ポリエチレン、フェライト--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト