17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

DESCO 接地 リストストラップ 作業台用 9740
  • DESCO 接地 リストストラップ 作業台用

DESCO 接地 リストストラップ 作業台用

通常単価(税別)
3,300
税込単価
3,630
通常出荷日:1日目

【特長】・リストストラップ又は台車用に二つの接地可能点がご使用できます。・アースへの取り付けが簡単です...

詳細を確認

型番:

9740
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

9740の仕様・寸法情報

商品タイプ
リストストラップ
他色
トラスココード
828-7062
質量(g)
0.075
材質1
プラスチック
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
9740
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,300
( 3,630 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・リストストラップ又は台車用に二つの接地可能点がご使用できます。
・アースへの取り付けが簡単です。
・ご希望のコード長さに合わせることができます。
【用途】
・半導体工場、電子部品工場、精密電子機器組み立て工場などでの、人体の静電気除去。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

DESCO 接地 リストストラップ 作業台用の型番9740のページです。 型番9740に関する仕様情報を記載しております。
DESCO 接地 リストストラップ 作業台用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DESCO 接地 リストストラップ 作業台用
布製リストストラップ 長さ調整機能付き
アジャスタブルリストストラップ 2324R
DESCO プレミアム金属製リストストラップ
DESCO コード コイル式 マグネット嵌合 マグネット接地 黒 1.83m
静電作業マット メンテナンス用
メーカーDESCO JAPANDESCO JAPANDESCO JAPANDESCO JAPANDESCO JAPANエンジニア
通常価格3,3003,4383,0455,9928,1837,090
通常出荷日1日目1日目4日目7日目4日目在庫品1日目
商品タイプリストストラップリストストラップリストストラップ--静電気対策メンテナンス用マット
他色ブルーブルー--他色
トラスココード828-7062828-7059849-9621859-0152859-0159-
質量(g)0.0750.05080---
材質1プラスチックポリエステル、スパンデックスナイロン---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

リスト・フットストラップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト