17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

短冊型安全標識 360x120mm スチール 093205

短冊型安全標識 360x120mm スチール

通常単価(税別)
2,336
税込単価
2,570
通常出荷日:4日目

【特長】・設置場所を選ばない短冊型の標識です。・高温部での使用に適したスチール製です。【用途】・当該情...

詳細を確認
  • 質量(g)
    270
  • 材質1
    スチール

型番:

093205
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

短冊型安全標識 360x120mm スチール  製品特長・仕様

093205の仕様・寸法情報

商品タイプ
安全標識
材質(本体)
その他
表示内容
その他
取付仕様
その他
表示内容詳細
高温危険
JANコード
4932134123026
トラスココード
814-9095
質量(g)
270
材質1
スチール
横(mm)
120
厚さ(mm)
0.8
取付仕様詳細
ビス止め(ビス別売)
縦(mm)
360
RoHS?
6

絞り込み条件

  • 商品タイプ

  • 材質(本体)

  • 表示内容

  • 取付仕様

  • 表示内容詳細

  • JANコード

  • トラスココード

  • 横(mm)

  • 厚さ(mm)

  • 取付仕様詳細

  • 縦(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
093205

商品タイプ

材質(本体)

表示内容

取付仕様

表示内容詳細

JANコード

トラスココード

横(mm)

厚さ(mm)

取付仕様詳細

縦(mm)

RoHS?最小発注数量
安全標識
その他
その他
その他
高温危険
4932134123026
814-9095
120
0.8
ビス止め(ビス別売)
360
6
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,336
( 2,570 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・設置場所を選ばない短冊型の標識です。
・高温部での使用に適したスチール製です。
【用途】
・当該情報の明示(指示)に。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

短冊型安全標識 360x120mm スチールの型番093205のページです。 型番093205に関する仕様情報を記載しております。
短冊型安全標識 360x120mm スチールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
短冊型安全標識 360x120mm スチール
短冊型安全標識 120x360mm スチール
短冊型安全標識 360x120mm アルミ
短冊型安全標識 120x360mm アルミ
英語ステッカー標識 120×200mm
構内用標識 300×1200mm スチール
メーカー日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社
通常価格2,3362,3362,3362,4002,8848,800 -
通常出荷日4日目4日目1日目〜4日目〜1日目4日目〜
質量(g)270270----
材質1スチールスチール----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト