17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

三陽金属 ボディーガード(刈払機用飛散防護カバー)

通常単価(税別)
3,566
税込単価
3,923
通常出荷日:2日目

【特長】・作業者への草や小石の飛び散りを防ぎます。・ホルダー部分で刈払機の竿を挟み込むだけで簡単に取付...

詳細を確認
  • 種類
    その他関連用品
  • 高さ(mm)
    167
  • 幅(mm)
    260
  • 質量(g)
    290.000
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)、ナイロン6、ポリ塩化ビニール(PVC)
  • JANコード
    4984037008412
  • トラスココード
    134-5881
  • 適合パイプ径(mm)
    24~26

型番:

0841
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0841の仕様・寸法情報

種類
その他関連用品
高さ(mm)
167
幅(mm)
260
質量(g)
290.000
材質1
ポリプロピレン(PP)、ナイロン6、ポリ塩化ビニール(PVC)
JANコード
4984037008412
トラスココード
134-5881
適合パイプ径(mm)
24~26

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
0841
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,566
( 3,923 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・作業者への草や小石の飛び散りを防ぎます。
・ホルダー部分で刈払機の竿を挟み込むだけで簡単に取付できます。
・ナイロンカッターでの作業に最適です。
【材質】
・ポリプロピレン(PP)、ナイロン6、ポリ塩化ビニール(PVC)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

三陽金属 ボディーガード(刈払機用飛散防護カバー)の型番0841のページです。 型番0841に関する仕様情報を記載しております。
三陽金属 ボディーガード(刈払機用飛散防護カバー)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
三陽金属 ボディーガード(刈払機用飛散防護カバー)
三陽金属 石飛ガード
防護ネット
防護ネット"アニマルネット"
肩掛式刈払機 SED2200
1.0x50m アニマルネット
メーカー三陽金属三陽金属ミスミ日本ワイドクロスNIKKARIエスコ
通常価格3,56613,0712,0447,085 -51,9228,810
通常出荷日2日目4日目在庫品1日目1日目4日目1日目
種類その他関連用品-----
高さ(mm)167-----
幅(mm)260-----
質量(g)290.000-----
材質1ポリプロピレン(PP)、ナイロン6、ポリ塩化ビニール(PVC)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト