17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クレーン関係標識 スチール【1~4個入り】

通常単価(税別)
4,95815,970
税込単価
5,45417,567
通常出荷日:4日目

【特長】・天井に取り付けてクレーン作業を補助するスチール製方角表示板です(083010)・クレーン作業...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    安全標識
  • 材質(本体)
    その他
  • 表示内容
    その他
  • 取付仕様
    その他
  • 表示内容詳細
    東・西・南・北
  • 詳細タイプ
    クレーン標識
  • 材質詳細
    スチール
  • タイプ
    普通山型
  • 取付仕様詳細
    ビス止め(ビス別売)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 横(mm)

  • 厚さ(mm)

  • 縦(mm)

  • 穴仕様

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

横(mm)

厚さ(mm)

縦(mm)

穴仕様

用途

最小発注数量
4932134023685
814-8829
1700
600
0.6
600
6mm穴×4
天井取付用
1個
4932134023692
814-8830
800
450
0.5
450
3.5mm穴×4
-
1パック

4個入り

4932134023708
814-8831
350
300
0.5
300
3.5mm穴×4
-
1パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,958
( 5,454 )
4日目
15,970
( 17,567 )
4日目
11,369
( 12,506 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・天井に取り付けてクレーン作業を補助するスチール製方角表示板です(083010)
・クレーン作業を補助する4枚組のスチール製方向表示板です(083021、083023)
【用途】
・クレーン操作の補助に

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クレーン関係標識 スチールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クレーン関係標識 スチール
JIS安全標識(警告)「危険 高電圧」 JA-203L
JIS安全標識(警告)「危険 高電圧」 JA-219L
危険地域室標識 「変電設備/High voltage substation」
玉掛ワイヤーロープ標識 「クレーン等の統一合図法」 KY-103
特定化学物質関係標識「特別管理物質取扱作業場 関係者以外立入禁止」 特38-403
メーカー日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社
通常価格4,958-1,6691,4198963,6471,630
通常出荷日4日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ安全標識安全標識安全標識安全標識その他その他
材質(本体)その他塩化ビ二―ル(PVC)塩化ビ二―ル(PVC)塩化ビ二―ル(PVC)塩化ビ二―ル(PVC)塩化ビ二―ル(PVC)
表示内容その他高電圧高電圧その他その他立入禁止
取付仕様その他その他その他その他--
表示内容詳細東・西・南・北危険 高電圧危険 高電圧変電設備/High voltage substationクレーン等の統一合図法特別管理物質取扱作業場 関係者以外立入禁止
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト