ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

ダイヘン 純タングステン電極3.0φ-150ミリ

ダイヘン 純タングステン電極3.0φ-150ミリ 0830-030
通常単価(税別)
1,490
税込単価
1,639
通常出荷日:8日目

【特長】・ダイヘン純正部品・他社メーカー溶接トーチにも使えます。【用途】・アルミTIG溶接【商品仕様】...

詳細を確認

型番:

0830-030
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0830-030の仕様・寸法情報

商品タイプ
溶接用トーチ部品
トラスココード
851-2788
JANコード
4582132640591
電極径(mm)
3.0
質量(g)
103
-
-

型番リスト

表示件数
型番
0830-030
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,490
( 1,639 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダイヘン純正部品
・他社メーカー溶接トーチにも使えます。
【用途】
・アルミTIG溶接
【商品仕様】
・極径(mm):3.0
・ダイヘン 純タングステン電極3.0φ-150ミリ
・JANコード:4582132640591
・トラスココード:851-2788
・質量:103g

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダイヘン 純タングステン電極3.0φ-150ミリの型番0830-030のページです。 型番0830-030に関する仕様情報を記載しております。
ダイヘン 純タングステン電極3.0φ-150ミリのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヘン 純タングステン電極3.0φ-150ミリ
ダイヘン 純タングステン電極3.2φ-150ミリ
ダイヘン 純タングステン電極2.4φ-150ミリ
ダイヘン 純タングステン電極1.6φ-150ミリ
TIG溶接 コレットボディ 3.0φ
CO2/MAG溶接用チップボディ
メーカーダイヘンダイヘンダイヘンダイヘンダイヘンダイヘン
通常価格1,4901,6611,1205172,1343,290
通常出荷日8日目8日目4日目8日目8日目4日目
商品タイプ溶接用トーチ部品溶接用トーチ部品-溶接用トーチ部品溶接用トーチ部品溶接用トーチ部品
トラスココード851-2788851-2789851-2787851-2786851-3007851-3031
JANコード45821326405914582132640423458213264058445821326405604582132642250-
電極径(mm)3.03.2-1.6--
質量(g)10311666.0003016.400-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気溶接機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト