ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ダイヘン 純タングステン電極2.4φ-150ミリ

ダイヘン 純タングステン電極2.4φ-150ミリ 0830-024
通常単価(税別)
1,120
税込単価
1,232
通常出荷日:4日目

【特長】・ダイヘン純正部品・他社メーカー溶接トーチにも使えます。【用途】・アルミTIG溶接【商品仕様】...

詳細を確認

型番:

0830-024
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0830-024の仕様・寸法情報

トラスココード
851-2787
JANコード
4582132640584
質量(g)
66.000
-
-

型番リスト

表示件数
型番
0830-024
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,120
( 1,232 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダイヘン純正部品
・他社メーカー溶接トーチにも使えます。
【用途】
・アルミTIG溶接
【商品仕様】
・極径(mm):2.4
・ダイヘン 純タングステン電極2.4φ-150ミリ
・JANコード:4582132640584
・トラスココード:851-2787
・質量:66g

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダイヘン 純タングステン電極2.4φ-150ミリの型番0830-024のページです。 型番0830-024に関する仕様情報を記載しております。
ダイヘン 純タングステン電極2.4φ-150ミリのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヘン 純タングステン電極2.4φ-150ミリ
ダイヘン 純タングステン電極3.2φ-150ミリ
ダイヘン 純タングステン電極1.6φ-150ミリ
ダイヘン 純タングステン電極3.0φ-150ミリ
TIG溶接 コレットボディ 3.0φ
CO2/MAG溶接用インシュレータ
メーカーダイヘンダイヘンダイヘンダイヘンダイヘンダイヘン
通常価格1,1201,6615171,4902,134808
通常出荷日4日目8日目8日目8日目8日目2日目
トラスココード851-2787851-2789851-2786851-2788851-3007306-0276
JANコード45821326405844582132640423458213264056045821326405914582132642250-
質量(g)66.0001163010316.40020
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気溶接機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト