17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

三陽金属 ダブルバンドA(刈払機用肩掛けバンド)

通常単価(税別)
3,524
税込単価
3,876
通常出荷日:8日目

【特長】・刈払機用肩掛けバンドです。・刈払機がワンタッチで外せる安全装置付きです。・腰当付で振動を低減...

詳細を確認
  • 商品種類
    ハーネス型安全帯
  • タイプ
    ロープタイプ
  • ツインランヤード
  • 胴ベルト
  • JANコード
    4984037008160
  • 質量(g)
    370.000
  • トラスココード
    854-5731
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • パッド部長さ×幅×厚さ(mm)
    230×60×9
  • タイプ
    ダブル

型番:

0816
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0816の仕様・寸法情報

商品種類
ハーネス型安全帯
タイプ
ロープタイプ
ツインランヤード
胴ベルト
JANコード
4984037008160
質量(g)
370.000
トラスココード
854-5731
材質1
ポリプロピレン(PP)
パッド部長さ×幅×厚さ(mm)
230×60×9
タイプ
ダブル
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
0816
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,524
( 3,876 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・刈払機用肩掛けバンドです。
・刈払機がワンタッチで外せる安全装置付きです。
・腰当付で振動を低減、汚れも防ぎます。
・両肩で支えるので負担軽減できます。
【商品仕様】
・ダブルバンドA(刈払機用肩掛けバンド)
・JANコード:4984037008160
・トラスココード:854-5731
・質量:370g

商品担当おすすめ

  • 極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし) 画像

    ミスミ

    極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)

    商品担当オススメ、最も売れているニトリルゴム手袋(粉なし)。長時間着用でも疲れにくく、引張強度、耐油性、耐薬品性、耐静電性に優れ、あらゆる現場作業で使用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

三陽金属 ダブルバンドA(刈払機用肩掛けバンド)の型番0816のページです。 型番0816に関する仕様情報を記載しております。
三陽金属 ダブルバンドA(刈払機用肩掛けバンド)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
三陽金属 ダブルバンドA(刈払機用肩掛けバンド)
刈払機用防振両肩掛バンド KUSAKARI PRO
A環
ハーネス用ランヤード ER150 ダブル
連結ベルト(EA998FD-1A,-2A用)
小径A環
メーカー三陽金属スリーライクTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールエスコTJMデザインタジマツール
通常価格3,5243,786573 -19,472 -3,1201,483
通常出荷日8日目5日目1日目〜1日目1日目1日目
商品種類ハーネス型安全帯ベルト関連用品ベルト関連用品ランヤード(フルハーネス用)ベルト関連用品ベルト関連用品
タイプロープタイプ--巻取りタイプ--
ツインランヤード---
胴ベルト----
オレンジ-グレー

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全帯関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト