ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

ミヅシマ 電気ポリシャー #12

ミヅシマ 電気ポリシャー #12 081-002
通常単価(税別)
159,167138,507
税込単価
175,084152,358
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:14日目

【特長】・簡単に操作できる高性能ポリシャーです。【用途】・床磨き【商品仕様】・ブラシ対応サイズ(インチ...

詳細を確認

型番:

081-002
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

081-002の仕様・寸法情報

商品タイプ
ポリッシャー
仕様
電動タイプ
JANコード
4964079002470
質量(g)
25000.0
トラスココード
133-1475
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
081-002
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
159,167138,507
( 152,358 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・簡単に操作できる高性能ポリシャーです。
【用途】
・床磨き
【商品仕様】
・ブラシ対応サイズ(インチ):12
・コード長さ(M):12
・ミヅシマ 電気ポリシャー #12
・JANコード:4964079002470
・質量:25kg
【セット内容/付属品】
・シダ丸刷子が1個標準装備

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミヅシマ 電気ポリシャー #12の型番081-002のページです。 型番081-002に関する仕様情報を記載しております。
ミヅシマ 電気ポリシャー #12のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミヅシマ 電気ポリシャー #12
ミヅシマ 電気ポリシャー #8 階段用
ポリシャーCP-12MA型(高速)
ポリシャー CP-12MA型(スタンダード)
コンドル (ポリシャー用備品)マイクロフアイバ-パツド 12インチ
(床洗浄機器) ポリシャー CP-12K型(高速) シャンプータイプ
メーカーミヅシマ工業ミヅシマ工業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業
通常価格159,167130,927173,363133,045 -3,647231,800
通常出荷日14日目6日目6日目6日目5日目4日目
商品タイプポリッシャーポリッシャーポリッシャーポリッシャーその他ポリッシャー
仕様電動タイプ電動タイプ電動タイプ電動タイプ-電動タイプ
JANコード49640790024704964079002463----
質量(g)25000.015000.0----
トラスココード133-1475802-0478----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

床洗浄機・ポリッシャーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト