17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

ミヅシマ 電気ポリシャー #8 階段用

ミヅシマ 電気ポリシャー #8 階段用 081-001
  • ミヅシマ 電気ポリシャー #8 階段用
通常単価(税別)
130,927特別価格
税込単価
144,020特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:6日目

【特長】・簡単に操作できる高性能ポリシャーです。・階段向けの小型タイプです。【用途】・床磨き【商品仕様...

詳細を確認

型番:

081-001
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

081-001の仕様・寸法情報

商品タイプ
ポリッシャー
仕様
電動タイプ
JANコード
4964079002463
質量(g)
15000.0
トラスココード
802-0478
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
081-001
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
130,927114,273
( 125,700 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・簡単に操作できる高性能ポリシャーです。
・階段向けの小型タイプです。
【用途】
・床磨き
【商品仕様】
・ブラシ対応サイズ(インチ):8
・コード長さ(M):10
・ミヅシマ 電気ポリシャー #8 階段用
・JANコード:4964079002463
・トラスココード:802-0478
・質量:15kg
【セット内容/付属品】
・シダ丸刷子が1個標準装備

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミヅシマ 電気ポリシャー #8 階段用の型番081-001のページです。 型番081-001に関する仕様情報を記載しております。
ミヅシマ 電気ポリシャー #8 階段用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミヅシマ 電気ポリシャー #8 階段用
ミヅシマ 電気ポリシャー #12
(ポリシャー用ブラシ) サングリツドブラシ 8
(床洗浄機器) ポリシャー CP-8型(階段用) 防滴タイプ
(ポリシャー用ブラシ) サングリツドブラシ
ポリシャー用パーツ フロアパッド(剥離用)
メーカーミヅシマ工業ミヅシマ工業山崎産業山崎産業山崎産業アズワン
通常価格130,927159,16718,443179,06330,624 -25,216
通常出荷日6日目14日目6日目4日目5日目〜10日目
商品タイプポリッシャーポリッシャーその他ポリッシャー-ポリッシャー
仕様電動タイプ電動タイプ-電動タイプ--
JANコード49640790024634964079002470----
質量(g)15000.025000.0----
トラスココード802-0478133-1475----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

床洗浄機・ポリッシャーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト