17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

SIBATA パーソナルエアーサンプラー PAS-500 080870-500

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

SIBATA パーソナルエアーサンプラー PAS-500

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

080870-500

2018年03月に販売終了となりました。

【特長】
・ポンプとチャコールチューブホルダーを一体化したエアサンプラーです。超小型で軽量(約115g)、作業者のポケットに簡単に取りツキけできます。20~150mL/minの範囲で使用でき、内蔵電池により約40時間(50mL/min)サンプリングが可能です。
【商品仕様】
・電源:9Vアルカリ電池
・寸法:本体29(W)×20(D)×118(H)mm(ホルダー装着時(H)194mm)
・寸法:本体29(W)×20(D)×118(H)mm(ホルダー装着時(H)194mm)
・JANコード:4589988654390
・トラスココード:838-2715
・質量:120g

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト