17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

SIBATA ミニポンプ MP-3 080870-3

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

SIBATA ミニポンプ MP-3

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

080870-3

2018年03月に販売終了となりました。

【特長】
・小型で軽量、携帯型の空気吸引ポンプです。小さく軽量ですので、
・環境気体中の有害物の個人ばく露サンプリング用に適しています。
・ニードルバルブを内蔵しており低流量域での脈動を抑えることができます。
【商品仕様】
・電源:乾電池(単3×8本)、ACアダプター(オプション)
・材質:ポンプヘッド:G-PET樹脂・POM樹脂ダイヤフラム:クロロプレン ゴム弁:シリコンゴムケース:ABS樹脂
・寸法:74(W)×44(D)×147(H)mm
・材質:ポンプヘッド:G-PET樹脂・POM樹脂ダイヤフラム:クロロプレン ゴム弁:シリコンゴムケース:ABS樹脂
・寸法:74(W)×44(D)×147(H)mm
・JANコード:4589988654383
・質量:0g

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト