17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

SIBATA ミニポンプ MP-11T型 080870-11

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

SIBATA ミニポンプ MP-11T型

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

080870-11

2018年07月に販売終了となりました。

【特長】
・各種装置の部品として組み込み使用できるストローク固定式のポンプです。
【商品仕様】
・電源:DC1~6V400mA(外部供給)
・寸法:40(W)×80(D)×62(H)mm
・寸法:40(W)×80(D)×62(H)mm
・JANコード:4589988654369
・トラスココード:838-2713
・質量:0.2kg

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト