17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

SIBATA グローブ サーモメーター 150mm 080340-150

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

SIBATA グローブ サーモメーター 150mm

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

080340-150

2018年07月に販売終了となりました。

【特長】
・気流のあまり大きくない場所のふく射熱をはかる計器です。ベルノン式、石川式共に作業環境測定基準第3条にしたがって屋内作業場のふく射熱を測定することができます。
・構成:黒球(銅につや消黒塗装)、ゴム栓、水銀温度計(100℃)
【商品仕様】
・品名:ベルノン式直ケイ150mm温度計ツキ(架台なし)
・品名:ベルノン式直ケイ150mm温度計ツキ(架台なし)
・JANコード:4589988651023
・トラスココード:838-1965
・質量:0g

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト