17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

風速計ISA-69型

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

風速計ISA-69型

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

080280-0911

2021年01月に販売終了となりました。

【特長】
・ISA-911N型は風速表示部本体(ISA-90N型)とオーバル形状のプローブ(P-1型)のセット品です。ISA-90N型は、プローブ互換 をコンセプトに開発した、CPU制御のハンディタイプ熱式風速計の表示部本体です。
・プローブは風速/温度プローブと風速/温度/湿度プローブをそれぞれ2種類用意しています。計4種類のプローブは互換性があり、風速計表示部本体一台に対して再調整を行うことなく交換して使用することができます。プローブP-1型は風速と温度を測定できます。

ご注意

  • 表示部本体にはデータロギング機能を搭載しており、ツキ属のデータサンプリングソフトとUSBケーブル(別途お買い求めください)を使用することで、ロギングした風速・温度・湿度のデータをPCに取込むことができます。取込んだデータは、表計算ソフトなどでのデータ加工が可能です。 さらに、アナログ出力機能も備えていますので、記録計などを用いてリアルタイムでの測定値の記録も可能です。

指定中の仕様・寸法情報

JANコード
-
トラスココード
-
質量(g)
-
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト