17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

バブラー
  • 080100-02
  • 080100-021

バブラー

通常単価(税別)
10,53211,829
税込単価
11,58513,012
通常出荷日:5日目

【製品仕様】・作業環境測定基準を参考に製作しています<型番:080100-02>・品名:バブラーSin...

詳細を確認
  • 質量(g)
    326.000
型番リスト から選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
【商品仕様】
<型番:080100-02>
・品名:バブラーSingle
<型番:080100-021>
・バブラー用スタンド

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,829
( 13,012 )
5日目
10,532
( 11,585 )
5日目

詳細情報

基本情報

【製品仕様】
・作業環境測定基準を参考に製作しています
<型番:080100-02>
・品名:バブラーSingle
<型番:080100-021>
・バブラー用スタンド

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

バブラーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バブラー
小型バブラー
バブラー(Ⅱ型) 4250-30
バブラー(Ⅰ型) 4248-30
アズワン バブラー(III型)4252-30
バブラー(III型)4252-30,容量(mL):30
メーカー柴田科学柴田科学旭製作所旭製作所旭製作所アズワン
通常価格10,532-12,00031,90031,90031,90031,900
通常出荷日5日目5日目19日目19日目19日目19日目
質量(g)326.000-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト