17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

小型バブラー 080100-01

小型バブラー

通常単価(税別)
12,000
税込単価
13,200
通常出荷日:5日目

【製品仕様】・作業環境測定基準を参考に製作しています・品名:小型バブラーSingle(型番:08010...

詳細を確認
  • JANコード
    4589988647194
  • トラスココード
    838-2646

型番:

080100-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

【商品仕様】
<型番:080100-01>
・作業環境測定基準を参考に製作しています
・品名:インピンジャー採じん用Single

080100-01の仕様・寸法情報

JANコード
4589988647194
トラスココード
838-2646

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
080100-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,000
( 13,200 )
5日目

詳細情報

基本情報

【製品仕様】
・作業環境測定基準を参考に製作しています
・品名:小型バブラーSingle(型番:080100-01)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

小型バブラーの型番080100-01のページです。 型番080100-01に関する仕様情報を記載しております。
小型バブラーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小型バブラー
チャコールチューブ
バブラー
小型酸素モニター 乾電池仕様
バブラー(Ⅱ型) 4250-30
バブラー(Ⅰ型) 4248-30
メーカー柴田科学柴田科学柴田科学理研計器(ガス測定器・検知器)旭製作所旭製作所
通常価格12,00017,00010,532 -98,00031,90031,900
通常出荷日5日目4日目5日目8日目19日目19日目
JANコード4589988647194-----
トラスココード838-2646-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト