17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

SIBATA パーティクルモニター GT-321型 080040-321

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

SIBATA パーティクルモニター GT-321型

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

080040-321

2017年11月に販売終了となりました。

【特長】
・GT-321型はシンプル機能の小型軽量パーティクルカウンターで、マイクロプロセッサー制御により、0.3μm以上の粒ケイの粒子数をレーザーダイオードの光源と検出器により測定します。内臓バッテリーで連続約5時間の駆動ができます。
・5段階の粒ケイ(0.3、0.5、1.0、2.0、5.0μm以上)から1粒ケイを選択し、測定します。測定サイクルは6秒ごとに1分間あたりの粒子数の測定値を表示し、1分後に実際の1分間の計測値が個/立方フィートで表示されます。
【商品仕様】
・寸法:93(W)×51(D)×159(H)mm
・付属品:専用充電器、サンプリングアダプター、ゼロフィルター、キャリングケース
・連続使用時間:約5時間
・付属品:専用充電器、サンプリングアダプター、ゼロフィルター、キャリングケース
・寸法:93(W)×51(D)×159(H)mm
・連続使用時間:約5時間
・充電池(専用充電器使用:AC100~240V 50/60Hz)
・光源:半導体レーザー
・測定粒ケイ:0.3、0.5、1.0、2.0、5.0μm以上のいずれか1粒ケイを選択
・測定モード:個数濃度測定
・測定結果表示:濃度(個/立方フィート)
・測定時間:1分間
・測定回数:1回
・吸引流量:0.1立方フィート/分(2.83L/min)
・濃度範囲:0~3000000個/立方フィート
・メモリー:-
・外部出力:-
・JANコード:4589988646609
・トラスココード:838-2584
・質量:790g

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト