17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

広口瓶ゲージ管

通常単価(税別)
9,46427,903
税込単価
10,41030,693
通常出荷日:7日目~9日目

【特長】・高品質のポリエチレン容器です。・大口径の広口タイプです。・ゲージ管が付属しているので簡単に内...

詳細を確認
  • 材質2
    Oリング:バイトン(FKM)
  • 材質3
    ゲージ・ゲージバルブ:塩ビ(PVC)
  • 材質4
    パッキン:発砲ポリエチレン

ご注意

  • 本来の使用目的以外には、使用しないで下さい。
  • ご使用される容器に適性があるか(薬品・油分など容器に注入した際の耐性、※濃度や温度等)、ご確認の上、万全の配慮のもと使用して下さい。
  • 本来の使用目的以外には、使用しないで下さい。 ご使用される容器に適性があるか(薬品・油分など容器に注入した際の耐性、※濃度や温度等)、ご確認の上、万全の配慮のもと使用して下さい。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

容量

(L)

トラスココード

JANコード

質量(g)

材質1

高さ(mm)

幅(mm)

最小発注数量
10
151-9223
4947592007900
1073.000
容器、コック:ポリエチレン(PE):ポリプロピレン(PP)
390
308
1個
20
152-0754
4947592007917
1822.000
容器、コック、取っ手:ポリエチレン(PE):ポリプロピレン(PP)
450
395
1個
30
151-9247
4947592007924
2125.000
容器、コック、取っ手:ポリエチレン(PE):ポリプロピレン(PP)
590
395
1個
50
151-9190
4947592007931
4439.000
容器、コック:ポリエチレン(PE):ポリプロピレン(PP)
680
455
1個
100
151-9249
4947592007948
6651.000
容器、コック:ポリエチレン(PE):ポリプロピレン(PP)
835
540
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,464
( 10,410 )
9日目
12,474
( 13,721 )
7日目
12,937
( 14,231 )
9日目
24,158
( 26,574 )
9日目
27,903
( 30,693 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高品質のポリエチレン容器です。
・大口径の広口タイプです。
・ゲージ管が付属しているので簡単に内容量を確認出来ます。
・内容液の取り出しに便利なコック付です。(取り外し不可)
【用途】
・液体を簡易に流入、排出出来る容器。

ご注意

  • 本来の使用目的以外には、使用しないで下さい。
  • ご使用される容器に適性があるか(薬品・油分など容器に注入した際の耐性、※濃度や温度等)、ご確認の上、万全の配慮のもと使用して下さい。
  • 本来の使用目的以外には、使用しないで下さい。 ご使用される容器に適性があるか(薬品・油分など容器に注入した際の耐性、※濃度や温度等)、ご確認の上、万全の配慮のもと使用して下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

広口瓶ゲージ管のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
広口瓶ゲージ管
扁平缶広口ゲージ管
扁平缶広口ボールコック付
扁平缶 ケミカルコック付(広口タイプ)
キャンピングコック
ツル付きャップ
メーカー瑞穂化成工業瑞穂化成工業瑞穂化成工業瑞穂化成工業瑞穂化成工業瑞穂化成工業
通常価格9,464-9,010 -8,930 -7,0162,502887
通常出荷日7日目〜9日目7日目1日目7日目4日目
材質2Oリング:バイトン(FKM)Oリング:バイトン(FKM)パッキン:発砲ポリエチレンコック:ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)コック:ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)ツル:低密度ポリエチレン(LDPE)
材質3ゲージ・ゲージバルブ:塩ビ(PVC)ゲージ・ゲージバルブ:塩ビ(PVC)コック:黄銅コックOリング:バイトン[[R上]](FKM)Oリング:バイトン(FKM)パッキン:ポリエチレン発泡体
材質4パッキン:発砲ポリエチレンパッキン:発砲ポリエチレン----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポリ缶カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト