17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

廃棄物関係標識 PCB廃棄物保管場所 600×600mm スチール 076001

廃棄物関係標識 PCB廃棄物保管場所 600×600mm スチール

通常単価(税別)
4,958
税込単価
5,454
通常出荷日:1日目

【特長】・空欄部分に必要事項を記入し掲示するためのスチール標識です。【用途】・廃棄物の保管場所に。【商...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    安全標識
  • 材質(本体)
    その他
  • 表示内容
    その他
  • 取付仕様
    その他
  • 表示内容詳細
    特別管理産業廃棄物・PCB保管場所・関係者以外立入禁止
  • JANコード
    4932134152552
  • トラスココード
    814-8765
  • 質量(g)
    1700
  • 材質1
    スチール
  • 横(mm)
    600
  • 厚さ(mm)
    0.6
  • 取付仕様詳細
    ビス止め(ビス別売)
  • 縦(mm)
    600

型番:

076001
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

廃棄物関係標識 PCB廃棄物保管場所 600×600mm スチール  製品特長・仕様

076001の仕様・寸法情報

商品タイプ
安全標識
材質(本体)
その他
表示内容
その他
取付仕様
その他
表示内容詳細
特別管理産業廃棄物・PCB保管場所・関係者以外立入禁止
JANコード
4932134152552
トラスココード
814-8765
質量(g)
1700
材質1
スチール
横(mm)
600
厚さ(mm)
0.6
取付仕様詳細
ビス止め(ビス別売)
縦(mm)
600
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
076001
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,958
( 5,454 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・空欄部分に必要事項を記入し掲示するためのスチール標識です。
【用途】
・廃棄物の保管場所に。
【商品仕様】
・表示内容:特別管理産業廃棄物・PCB保管場所・関係者以外立入禁止
・取付仕様:ビス止め(ビス別売)
・縦(mm):600
・横(mm):600
・厚さ(mm):0.6
・サイズ
・普通山型
・PCB廃棄物標識
・穴4ヵ所(6mmφ‐4)
・JANコード:4932134152552
・トラスココード:814-8765
・質量:1700g
【材質/仕上】
・スチール

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

廃棄物関係標識 PCB廃棄物保管場所 600×600mm スチールの型番076001のページです。 型番076001に関する仕様情報を記載しております。
廃棄物関係標識 PCB廃棄物保管場所 600×600mm スチールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
廃棄物関係標識 PCB廃棄物保管場所 600×600mm スチール
廃棄物保管場所標識
廃棄物標識 822-91 「産業廃棄物保管場所」
一般廃棄物分別標識
600x600mm 路面道路標識[とまれ]
一般廃棄物分別ステッカー
メーカー日本緑十字社ユニット三商ユニットエスコユニット
通常価格4,9581,9642,900330 -14,600984 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目〜2日目在庫品1日目〜
商品タイプ安全標識安全標識-安全標識安全標識(床用)安全標識
材質(本体)その他その他-その他その他塩化ビ二―ル(PVC)
表示内容その他---その他-
取付仕様その他---その他-
表示内容詳細特別管理産業廃棄物・PCB保管場所・関係者以外立入禁止-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト