17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

飛来物・液体飛沫防止用(防災面)SH-91
  • 飛来物・液体飛沫防止用(防災面)SH-91

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

飛来物・液体飛沫防止用(防災面)SH-91

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

07553

2022年07月に販売終了となりました。

【特長】・シールドとゴムバンドが交換可能です。※作業に応じて保護めがねと併用して下さい。【用途】・飛来物・液体飛沫防止用・保護帽取付型

ご注意

  • 画像は代表イメージ画像です。保護帽は付属していません。
  • 作業に応じて、保護メガネと併用してください。

指定中の仕様・寸法情報

形状
防災面
商品タイプ
本体
JANコード
-
質量(g)
280
トラスココード
816-7461
サイズ
中
サイズ
250×175
メーカー型番
SH-91中

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト