17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

廃棄物標識 600×600mm スチール

廃棄物標識 600×600mm スチール

通常単価(税別)
5,207特別価格
税込単価
5,728特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

空欄部分に必要事項を記入し掲示するためのスチール製標識です。

  • 質量(g)
    1700
  • 材質1
    スチール
  • 仕様2
    ・厚さ(mm):0.6・取付方法:ビス止め(ビス別売)・穴4ヵ所(6mmΦ‐4)・普通山型・取付穴径:6mm

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

仕様

075002【特長】
・空欄部分に必要事項を記入し掲示するためのスチール製標識です。
【商品仕様】
・表示内容:産業廃棄物保管場所
・取付仕様:穴4ヵ所
・縦(mm):600
・横(mm):600
・サイズ:600mm角×0.6mm
・厚さ(mm):0.6
・取付方法:ビス止め(ビス別売)
・穴4ヵ所(6mmΦ‐4)
・普通山型
・取付穴径:6mm
・JANコード:4932134030515
・トラスココード:814-8763
・質量:1.7kg
【材質/仕上】
・スチール
075001【特長】
・空欄部分に必要事項を記入し掲示するためのスチール製標識です。
【商品仕様】
・表示内容:一般廃棄物保管場所
・取付仕様:穴4ヵ所
・縦(mm):600
・横(mm):600
・サイズ:600mm角×0.6mm
・厚さ(mm):0.6
・取付方法:ビス止め(ビス別売)
・穴4ヵ所(6mmΦ‐4)
・普通山型
・取付穴径:6mm
・JANコード:4932134030508
・トラスココード:814-8762
・質量:1.7kg
【材質/仕上】
・スチール
075003【特長】
・空欄部分に必要事項を記入し掲示するためのスチール製標識です。
【商品仕様】
・表示内容:特別管理産業廃棄物保管場所
・取付仕様:穴4ヵ所
・縦(mm):600
・横(mm):600
・サイズ:600mm角×0.6mm
・厚さ(mm):0.6
・取付方法:ビス止め(ビス別売)
・穴4ヵ所(6mmΦ‐4)
・普通山型
・取付穴径:6mm
・JANコード:4932134030522
・トラスココード:814-8764
・質量:1.7kg
【材質/仕上】
・スチール

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

仕様1

仕様3

RoHS?最小発注数量
4932134030508
814-8762
・空欄部分に必要事項を記入し掲示するためのスチール製標識です。・表示内容:一般廃棄物保管場所・取付仕様:穴4ヵ所・縦(mm):600・横(mm):600・サイズ:600mm角×0.6mm
・JANコード:4932134030508・トラスココード:814-8762・質量:1.7kg【材質/仕上】・スチール
10
1個
4932134030515
814-8763
・空欄部分に必要事項を記入し掲示するためのスチール製標識です。・表示内容:産業廃棄物保管場所・取付仕様:穴4ヵ所・縦(mm):600・横(mm):600・サイズ:600mm角×0.6mm
・JANコード:4932134030515・トラスココード:814-8763・質量:1.7kg【材質/仕上】・スチール
10
1個
4932134030522
814-8764
・空欄部分に必要事項を記入し掲示するためのスチール製標識です。・表示内容:特別管理産業廃棄物保管場所・取付仕様:穴4ヵ所・縦(mm):600・横(mm):600・サイズ:600mm角×0.6mm
・JANコード:4932134030522・トラスココード:814-8764・質量:1.7kg【材質/仕上】・スチール
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,2074,958
( 5,454 )
1日目
5,2074,958
( 5,454 )
1日目
5,2074,958
( 5,454 )
1日目

詳細情報

基本情報

空欄部分に必要事項を記入し掲示するためのスチール製標識です。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

廃棄物標識 600×600mm スチールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
廃棄物標識 600×600mm スチール
アズワン 廃棄物保管場所標識 600×600
標識用スタンド 600×600mm用
産業廃棄物標識
標識用スタンド 300×600mm用
標識用スタンド 600×300mm用
メーカー日本緑十字社アズワンユニットユニットユニットユニット
通常価格5,2072,75524,934445 -13,751 -11,191 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目〜1日目
質量(g)1700-----
材質1スチール-----
仕様2・厚さ(mm):0.6・取付方法:ビス止め(ビス別売)・穴4ヵ所(6mmΦ‐4)・普通山型・取付穴径:6mm-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト