17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シリコーングリース 20g/50g

シリコーングリース 20g/50g

通常単価(税別)
940941
税込単価
1,0341,035
通常出荷日:4日目

【特長】金属、木、プラスチック、ゴム等あらゆる素材の相互間の組み合わせに有効なグリスです。【用途】耐熱...

詳細を確認

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    型番リスト から選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    仕様

    075【特長】
    ・金属、木、プラスチック、ゴム等あらゆる素材の相互間の組み合わせに有効です。
    【商品仕様】
    ・ポリチューブ
    ・容量(g):50
    ・容量(g):50
    ・JANコード:4960833075001
    ・質量:60g
    【材質/仕上】
    ・主成分:シリコーングリース
    072【特長】
    ・金属、木、プラスチック、ゴム等あらゆる素材の相互間の組み合わせに有効です。
    【商品仕様】
    ・容量(g):20
    ・容量(g):20
    ・JANコード:4960833072000
    ・質量:40g
    【材質/仕上】
    ・主成分:シリコーングリース

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番

    仕様1

    仕様2

    最小発注数量
    ・金属、木、プラスチック、ゴム等あらゆる素材の相互間の組み合わせに有効です。・容量(g):20・容量(g):20・JANコード:4960833072000
    ・質量:40g【材質/仕上】・主成分:シリコーングリース
    1個
    ・金属、木、プラスチック、ゴム等あらゆる素材の相互間の組み合わせに有効です。・容量(g):50・容量(g):50・JANコード:4960833075001
    ・ポリチューブ・質量:60g【材質/仕上】・主成分:シリコーングリース
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    941
    ( 1,035 )
    4日目
    940
    ( 1,034 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    金属、木、プラスチック、ゴム等あらゆる素材の相互間の組み合わせに
    有効なグリスです。
    【用途】
    耐熱性や耐油性、耐水性を要する箇所の潤滑

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    シリコーングリース 20g/50gのレビュー
    この商品のレビューはありません

    よくあるご質問(FAQ)

    Qグリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
    A
    グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    シリコーングリース 20g/50g
    50g フッ素グリース
    グリース HVG 50g
    ダイフロイルグリース(ダイフロングリース)50gチューブ
    ダイキングリース(ダイフロイル)50g NR0329-001
    HSシリコーンスプレー
    メーカーエーゼットエスコアズワンコクゴアズワンエーゼット
    通常価格940-14,9004,3909,91210,600574 -
    通常出荷日4日目2日目1日目在庫品1日目1日目4日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    フッ素グリスカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト