ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

カクダイ ゴムつきケレップ

カクダイ ゴムつきケレップ 0731-15
通常単価(税別)
124
税込単価
136
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・使用温度1~80℃・JANコード:4972353073115・トラスココード:807-4...

詳細を確認

型番:

0731-15
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0731-15の仕様・寸法情報

JANコード
4972353073115
トラスココード
807-4067
質量(g)
8.200
材質1
材質 EPDM、黄銅

商品情報

外径(ミリ)・仕様 15・13用
材質 EPDM、黄銅
説明文 使用温度:1~80℃

型番リスト

表示件数
型番
0731-15
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
124
( 136 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・使用温度1~80℃
・JANコード:4972353073115
・トラスココード:807-4067
・質量:8.2g
【材質/仕上】
・材質 EPDM、黄銅

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ ゴムつきケレップの型番0731-15のページです。 型番0731-15に関する仕様情報を記載しております。

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト