17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

保護めがねゴグル型SP-18F 07275
  • 保護めがねゴグル型SP-18F

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

保護めがねゴグル型SP-18F

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

07275

2022年01月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・超親水性ポリマーコーティングで、高温多湿でも曇らないです
・劣化の少ない防曇性能です
・帯電防止加工のベッドバンドで粉じんが付着しにくいです
【用途】
・浮遊粉じん
・液体飛沫防止
・その他一般作業
【商品仕様】
・JIS T8147:2003適合品
・JANコード:4959382072753
・トラスココード:816-7592
・質量:92g
【材質/仕上】
・アイピース:ポリカーボネート(PC)
・フレーム:PVC

指定中の仕様・寸法情報

JANコード
4959382072753
質量(g)
92.000
トラスココード
816-7592
材質1
アイピース:ポリカーボネート(PC)
材質2
フレーム:PVC
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト