ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

パッキン ふっ素樹脂 0724F-20

パッキン ふっ素樹脂 0724F-20 0724F-20
通常単価(税別)
180
税込単価
198
通常出荷日:2日目

【商品仕様】・JANコード:4972353072453・トラスココード:807-6140・質量:1.0...

詳細を確認

型番:

0724F-20
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0724F-20の仕様・寸法情報

JANコード
4972353072453
トラスココード
807-6140
質量(g)
1.000
材質1
PTFE(ふっ素樹脂)

商品情報

仕様
  • 呼び径(mm):20
  • 寸法A(mm):24.0
  • 寸法B(mm):16.0
  • 寸法C(mm):2.0
  • 材質:PTFE(テフロン)

型番リスト

表示件数
型番
0724F-20
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
180
( 198 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・JANコード:4972353072453
・トラスココード:807-6140
・質量:1.0g
【材質/仕上】
・PTFE(ふっ素樹脂)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パッキン ふっ素樹脂 0724F-20の型番0724F-20のページです。 型番0724F-20に関する仕様情報を記載しております。
パッキン ふっ素樹脂 0724F-20のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パッキン ふっ素樹脂 0724F-20
パッキン ふっ素樹脂 0724F-13
パッキン ニトリルゴム 0724-20
カクダイ パッキン ニトリルゴム
カクダイ 樹脂管用サドルバンド
カクダイ 樹脂サドルバンド台座
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格180121395010974
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目7日目
JANコード497235307245349723530724464972353072576497235307248449723536262744972353625413
トラスココード807-6140807-6139807-4059807-4060807-4560807-7904
質量(g)1.0001.0001.0001.0006.6006
材質1PTFE(ふっ素樹脂)PTFE(ふっ素樹脂)材質 NBR材質 NBR材質 PPPP
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト