ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

パッキン ふっ素樹脂 0724F-13

型番:

0724F-13
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0724F-13の仕様・寸法情報

JANコード
4972353072446
トラスココード
807-6139
質量(g)
1.000
材質1
PTFE(ふっ素樹脂)

商品情報

呼径13
材質PTFE(フッ樹脂)

型番リスト

表示件数
型番
0724F-13
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
121
( 133 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・呼25の厚さは3.0ミリ
【商品仕様】
・パッキンふっ素樹脂
・JANコード:4972353072446
・トラスココード:807-6139
・質量:1.0g
【材質/仕上】
・PTFE(ふっ素樹脂)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パッキン ふっ素樹脂 0724F-13の型番0724F-13のページです。 型番0724F-13に関する仕様情報を記載しております。
パッキン ふっ素樹脂 0724F-13のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
ガスボンベの圧力調節器のガスケット用
5
満足度:5.0
ガスボンベの圧力調節器のガスケット用として必要不可欠である。 空になったボンベを交換する際、圧力調節器とボンベとの接続部...もっと読む
1人が参考にしています。
ガスレギュレータの交換シール
5
満足度:5.0
不活性ガスボンベとレギュレータを接続する部分のシール材に使用しています。今のところガス漏れなどトラブルなく使用中です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パッキン ふっ素樹脂 0724F-13
パッキン ふっ素樹脂 0724F-20
パッキン ニトリルゴム 0724-20
カクダイ パッキン ニトリルゴム
カクダイ 樹脂管用サドルバンド
カクダイ 樹脂サドルバンド台座
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格121180395010974
通常出荷日1日目2日目1日目1日目1日目7日目
JANコード497235307244649723530724534972353072576497235307248449723536262744972353625413
トラスココード807-6139807-6140807-4059807-4060807-4560807-7904
質量(g)1.0001.0001.0001.0006.6006
材質1PTFE(ふっ素樹脂)PTFE(ふっ素樹脂)材質 NBR材質 NBR材質 PPPP
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト