ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

パッキン ニトリルゴム 0724-20

型番:

0724-20
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0724-20の仕様・寸法情報

JANコード
4972353072576
トラスココード
807-4059
質量(g)
1.000
材質1
材質 NBR

商品情報

仕様
  • 呼び径(mm):20
  • 厚さ(mm):2.0
  • 寸法A(mm):24.0
  • 寸法B(mm):16.0
  • 寸法C(mm):2.0
  • 材質:NBR

型番リスト

表示件数
型番
0724-20
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
39
( 43 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・厚さ 呼13・20:2.0ミリ、呼25の:3.0ミリ
・JANコード:4972353072576
・トラスココード:807-4059
・質量:1g
【材質/仕上】
・材質 NBR

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パッキン ニトリルゴム 0724-20の型番0724-20のページです。 型番0724-20に関する仕様情報を記載しております。
パッキン ニトリルゴム 0724-20のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パッキン ニトリルゴム 0724-20
カクダイ パッキン ニトリルゴム
パッキン ふっ素樹脂 0724F-20
パッキン ふっ素樹脂 0724F-13
カクダイ ユニット取出し金具 20
ステンレスタンク取付金具 6222-20
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格39521821233,6707,501
通常出荷日1日目1日目2日目1日目2日目1日目
JANコード497235307257649723530724844972353072453497235307244649723536448104972353622214
トラスココード807-4059807-4060807-6140807-6139807-4616807-3881
質量(g)1.0001.0001.0001.000199.200139.000
材質1材質 NBR材質 NBRPTFE(ふっ素樹脂)PTFE(ふっ素樹脂)材質 黄銅ステンレス
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト