ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

切断ガイド

切断ガイド 0701-010
通常単価(税別)
22,502
税込単価
24,752
通常出荷日:8日目

【特長】・直線、曲線の定規を当てて切断できます・チップと母材間の隙間を一定に保ちながら切断できます【用...

詳細を確認

型番:

0701-010
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0701-010の仕様・寸法情報

商品タイプ
部品
トラスココード
851-2919
JANコード
4582132640232
質量(g)
230.000

型番リスト

表示件数
型番
0701-010
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,502
( 24,752 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・直線、曲線の定規を当てて切断できます
・チップと母材間の隙間を一定に保ちながら切断できます
【用途】
・プラズマ切断
・薄板

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

切断ガイドの型番0701-010のページです。 型番0701-010に関する仕様情報を記載しております。
切断ガイドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
切断ガイド
プラズマ切断用カップ
プラズマ切断用シールドカップ
プラズマ切断用チップ ダイヘン純正部品
プラズマ切断用電極 ダイヘン純正部品
小型エアープラズマ切断機 M-1500C 100Vコンプレッサー内蔵タイプ
メーカーダイヘンダイヘンダイヘンダイヘンダイヘンダイヘン
通常価格22,5022,0302,330480 -586 -516,057
通常出荷日8日目1日目4日目1日目〜1日目4日目
商品タイプ部品部品部品部品部品本体
トラスココード851-2919-851-2941--302-5713
JANコード4582132640232-----
質量(g)230.00025-1112000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラズマ切断機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト