ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミヅシマ モップ掛台 070-010
  • ミヅシマ モップ掛台

ミヅシマ モップ掛台

通常単価(税別)
89,806
税込単価
98,787
通常出荷日:4日目

【特長】・柄にフック等がなくても柄自身の重さによって固定できるモップ掛け台です。【用途】・モップの保管...

詳細を確認
  • 奥行 (mm)
    1010
  • 高さ (mm)
    1200
  • JANコード
    4964079002340
  • 質量(g)
    19000.0
  • トラスココード
    802-0474
  • 材質1
    本体:スチール(メラミン焼付塗装)

ご注意

  • モップは別売です。
  • モップは別売です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

070-010
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

070-010の仕様・寸法情報

奥行(mm)
1010
高さ(mm)
1200
JANコード
4964079002340
質量(g)
19000.0
トラスココード
802-0474
材質1
本体:スチール(メラミン焼付塗装)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
070-010
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
89,806
( 98,787 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・柄にフック等がなくても柄自身の重さによって固定できるモップ掛け台です。
【用途】
・モップの保管として

ご注意

  • モップは別売です。
  • モップは別売です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミヅシマ モップ掛台の型番070-010のページです。 型番070-010に関する仕様情報を記載しております。
ミヅシマ モップ掛台のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミヅシマ モップ掛台
モップハンガーホールド(12本掛)
ステンクリーンストレージ(10本掛)
ステンモップハンガーTI壁掛式
コアラモップハンガーA型(12本掛)
ステンハイジーン・モップハンガーFW 12本掛
メーカーミヅシマ工業テラモトテラモトテラモトテラモトテラモト
通常価格89,80649,391 -77,13011,47838,136150,429
通常出荷日4日目1日目〜1日目1日目2日目1日目
奥行(mm)1010-43083505544
高さ(mm)1200-18007013831622
JANコード4964079002340-----
質量(g)19000.0-----
トラスココード802-0474-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

掃除用具保管用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト