ファクトリーサプライ用品技術窓口

PELICAN 7000 タクティカル LEDライト

通常単価(税別)
18,426
税込単価
20,269
通常出荷日:4日目

【特長】・ミリタリー仕様のタクティカルライトです。・ハイパワーLEDモデルです。・4つの出力モード(強...

詳細を確認

ご注意

  • 乾電池装填時には+と-の方向を誤らない様にご注意ください。乾電池からガスが発生して容器内の圧力が異常に上昇する可能性があります。

型番:

0700000000110
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0700000000110の仕様・寸法情報

商品タイプ
LED型
種類
ハンディタイプ
特殊用途
防水
最大点灯時間(h)
16時間(弱モード)
電源
リチウム電池
保護等級
IPX7
JANコード
0019428134860
トラスココード
818-5711
質量(g)
159.000
材質1
本体:アルミ
明るさ(lm)
774
外径(mm)
38
全長(mm)
135
使用電池
リチウム電池CR123A×2個(付属)
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
0700000000110
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,426
( 20,269 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ミリタリー仕様のタクティカルライトです。
・ハイパワーLEDモデルです。
・4つの出力モード(強、中、弱、ストロボ)です。
・バッテリーのインジケーターがあります。

ご注意

  • 乾電池装填時には+と-の方向を誤らない様にご注意ください。乾電池からガスが発生して容器内の圧力が異常に上昇する可能性があります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PELICAN 7000 タクティカル LEDライトの型番0700000000110のページです。 型番0700000000110に関する仕様情報を記載しております。
PELICAN 7000 タクティカル LEDライトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PELICAN 7000 タクティカル LEDライト
タクティカルLEDライト"2350"
PELICAN 2360 LEDライト 375lm
高演色LEDライト"3310PLCC"
LEDフレックスネックライト
LEDライト 1910/1920
メーカーペリカンペリカンペリカンペリカンペリカンペリカン
通常価格18,4269,00315,0718,81214,8487,721
通常出荷日4日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプLED型LED型-LED型LED型LED型
種類ハンディタイプハンディタイプ-ストラップタイプペンタイプペンタイプ
特殊用途防水防水-防水防水その他
最大点灯時間(h)16時間(弱モード)21時間(弱) / 2時間15分(強)強:2時間30分/弱:13時間 / 2時間30分(強)/13時間(弱)202時間(弱) / 8時間(強)7 / 7時間HIGH:2.75/LOW:9.5 / 2時間15分(強)/8時間45分(弱)
電源リチウム電池乾電池単3乾電池単3乾電池単3乾電池単3乾電池単4
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト