17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フレキパイプ・オプション

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

フレキパイプ・オプション

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

0783-25

2025年02月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【商品仕様】
・フレキパイプ用ニップルです
・材質:黄銅
・全長(mm):45
・呼び径B:G1
・呼び径C:R1

指定中の仕様・寸法情報

JANコード
4972353078325
トラスココード
807-4098
質量(g)
152.000
材質1
材質 黄銅
全長(mm)
45
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト