ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

フレキパイプ用フクロナット(ガイドつき)

フレキパイプ用フクロナット(ガイドつき) 0672-20
通常単価(税別)
1,371
税込単価
1,508
通常出荷日:7日目

【商品仕様】・ナット、パッキン各2個1組の価格・呼13用は外径16ミリの巻フレキパイプ用・6710-1...

詳細を確認

型番:

0672-20
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0672-20の仕様・寸法情報

JANコード
4972353067213
トラスココード
807-3986
質量(g)
101
材質1
材質 黄銅、EPDM

商品情報

製品仕様

型番JANコードトラスココード質量(g)材質1
0672-204972353067213807-3986101.000材質 黄銅、EPDM

型番リスト

表示件数
型番
0672-20
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,371
( 1,508 )
7日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ナット、パッキン各2個1組の価格
・呼13用は外径16ミリの巻フレキパイプ用
・6710-13X10、6712-13X10、6710-13X25、6712-13X25用
・JANコード:4972353067213
・トラスココード:807-3986
・質量:101g
【材質/仕上】
・材質 黄銅、EPDM

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フレキパイプ用フクロナット(ガイドつき)の型番0672-20のページです。 型番0672-20に関する仕様情報を記載しております。
フレキパイプ用フクロナット(ガイドつき)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フレキパイプ用フクロナット(ガイドつき)
カクダイ フレキパイプ用ニップル
カクダイ ゴムつきケレップ
カクダイ ファンコイル用フレキパイプ 25
カクダイ 排水フレキパイプ 25×400
フレキパイプ用平行ニップル 6465-20
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格1,3715711247,4001,082731
通常出荷日7日目7日目1日目9日目7日目2日目
JANコード497235306721349723536134414972353073115497235301876549723534373134972353646517
トラスココード807-3986807-4411807-4067807-5608807-6698807-4669
質量(g)10137.0008.200259.500107.00070
材質1材質 黄銅、EPDM材質 黄銅材質 EPDM、黄銅材質 パイプ:SUS316L、ナット:黄銅、パッキン:ノンアスベストPVC材質 黄銅
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト